Bir adam, TS 2Booster booster aktarma sistemine bakıyor Providing you more speed in processes: that moves us. Bosch Rexroth’dan TS2 plus ve TS 2Booster konveyör sistemi kombinasyonu TS 2Booster – Süreçlerde daha fazla hız

Kısa çevrim uygulamalarında on kat daha hızlı, kullanımda son derece hassas

Daha fazlası
Bosch Rexroth TS 2plus Transfer System montaj hattı TS 2plus – çok yönlü, sağlam, uyarlanabilir

Geniş uygulama yelpazesi için esnek taşıma sistemi

Çevrimiçi Katalog

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Rexroth transfer sistemi, 240 kg'a kadar WT'lerin taşınması için tasarlanmıştır. Tek bir sistem oluşturmak için birçok şekilde birleştirilebilen standart modüler ünitelere sahiptir. Modüler tasarım, üretimde oran potansiyellerinin uygun maliyetli kullanımına izin sağlar. Tüm bileşenler özellikle sağlam olacak ve yüksek çalışma güvenliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemler 3 fazlı motorlar ayrıca verimlilik sınıfı IE3 sayesinde verimli enerji kullanımı sağlar.


ÇOK YÖNLÜ

Standartlaştırılmış ünitelere sahip çok yönlü modüler sistem, aşağıdakiler gibi çeşitli sektörlerin çok çeşitli ürünlerinin üretim gereksinimlerini karşılar:

  • Otomotiv endüstrisi
  • ESD gereksinimlerine sahip elektronik ve elektrik teknolojisi
  • Tıbbi teknoloji, Gıda endüstrisi
  • Kimya Endüstrisi
  • Sıhhi

GÜÇLÜ

TS 2plus, ESD ortamlarında veya temiz oda ve kuru oda uygulamalarında olduğu gibi zor koşullarda bile güvenilirdir. WT başına 240 kg'a kadar yüksek maksimum yükü yönetir.
Ayrıca sofistike ve kanıtlanmış bileşenler yüksek kullanılabilirlik sağlar.

UYARLANABİLİR

Uygun maliyetli üretim için çok yönlü modülerlik sayesinde hızlı bir şekilde kurulabilir. Ürün boyutuna göre uyarlanmış WT boyutları 160 x 160 ila 1.200 x 1.200 mm arasında değişmektedir. Dört tip konveyör ortamı gerektiğinde birleştirilebilir: Poliamid kayış, dişli kemer, düz üst zincir ve biriktirme silindir zinciri.
Bu, sistem çözümünün herhangi bir gereksinim için hızlı bir şekilde ölçeklendirilmesini ve çok çeşitli sistem düzenlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Bir bakışta TS 2plus

Bosch Rexroth'un TS 2Booster transfer sistemi uygulaması

TS 2Booster

Ürünleri ve üretim hatları için özel gereksinimleri olan müşteriler için.

TS 2Booster son derece uyarlanabilir olup zorlu özel çözümler ve özel işlemler için mükemmeldir. Geleneksel transfer sistemleriyle mümkün olmayan yenilikçi ve yaratıcı işlem uygulamalarına olanak tanır.

  • En Yüksek Hassasiyet: Ek bir konumlandırma ünitesi veya taşıma sistemi olmadan 0,015 mm'ye varan bir hassasiyetle durma konumuna ulaşır
  • Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım: İşlem istasyonlarının birden fazla kez kullanılmasını sağlayarak üretim hattınızın kapladığı alanı azaltır
  • Kısa Döngü Süreleri: Hareket yönünün değiştirilmesini ve tek bir iş parçası paletinde birden fazla işlem yuvasının kullanılmasını sağlar
  • Maksimum Esneklik: TS 2Booster, diğer işlem eksenleriyle senkronize bir şekilde etkileşim halinde 3. eksen olarak kurulabilir

TS 2Booster, geniş çözüm yelpazesiyle TS 2plus modüler sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır; birçok modülünden yararlanılarak WT 2/LS iş parçası paleti doğrusal motor sisteminden klasik TS 2plus bant sistemine "hareket halindeyken" taşınabilir.

  • Önceden monte edilmiş ve standartlaştırılmış bileşenler sayesinde çok hızlı montaj ve devreye alma
  • 4 m/sn'ye (240 m/dk) varan hızlar
  • 4g / 40 m/sn²'ye varan ivme

PDF kataloğu indir

Broşürü indir

Videoyu izle

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

dikey veya yatay olarak basit taşıma

  • Özellikle ekonomik: yatay ve dikey hareketler için sadece bir tahrik gereklidir
  • Kurulumu basit ve hızlı: karmaşık güvenlik ekipmanı gerekmez

  • WT boyutları 800 x 800 mm
  • 60 kg'a kadar taşıma ağırlığı
  • Taşıma yüksekliği: 290 mm'den 1.790 mm'ye kadar

Sipariş Bilgileri

BROŞÜRÜ İNDİRİN

Bosch Rexroth'tan TS 2plus stop gate VE 2/D410-EH

Elektrik kablolama

Durup gidecek hava kaynağı yok

  • Hava beslemesi olmayan bölümlerde WT ayrımı için
  • Sönümlenmiş durdurma kapıları
  • Tüm TS 2plus bileşenleri ve WT'lerle birleştirilmek üzere farklı durdurma kapısı tipleri mevcuttur

Sipariş Bilgileri

Önemli Teknik Veriler

WT kütlesi:
240 kg'a kadar
WT boyutu: 160 x 160 ila 1.200 x 1.200 mm
WT tipleri: Çelik veya alüminyumdan yapılmış taşıma plakası, alternatif olarak alüminyum profillerden yapılmış açık çerçeve
Konveyör zinciri: Kemer, dişli kemer, düz üst zincir, biriktirme silindir zinciri, Vplus zinciri
Konveyör hızı: 6/9/12/15/18 m/dk
Bölüm yükü: 200 kg/m'ye kadar birikim

Uygulama örnekleri

Akü paketlerinin taşınması için TS 2plus Transfer System

Otomotiv endüstrisinde akü paketi montajı

 

TS 2plus konveyör sistemi taşıma tesisleri

Enerji verimliliğine sahip tesis konveyör sistemi

 

Arka planda intralojistik alanı ile montaj hattında Bosch Rexroth APAS asistanı

Manuel montaj hattı

 

TS 2plus transfer sistemiyle taşınan golf topu paketleri

Golf topu ambalajının taşınması